Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

208310
Codice del modello: FL2-X-NA

Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Flangia, chiuso, AxLxP=116x142x23mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
208310
EAN
4015082083106
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
0.21 kg
Conformità
CE marking
UL 508A CSA-C22.2 No.94
IEC/EN62208
RoHS conform
Certificazione/i
Specially designed for North America
UL (File No. E499317)
UL (Category Control Number NITW)
UL listed
Codice modello
FL2-X-NA

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
187,5 mm (dimensioni custodia)
Panelli di controllo industriali
Accessorio per custodie di base
xEnergy Safety Ci
Accessorio per Nord America
Involucro base
Tipo
  • Accessori per custodie di base Accessori per il Nord America
  • Custodia di base xEnergy Safety Ci
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flanges
Unità
Sistema modulare
Numero di fori per connettore
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
50
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
16
Grado di protezione
Altro
Protezione superficiale
Non trattato
Forma
Diritto
Materiale
Plastica
Modello
Cieca
Tipo di filettatura
Nessuno
Spessore
4 mm
Adatto per il diametro cavo - max
0 mm
Adatto per il diametro cavo - min
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.