Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

208690
L-G

Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, verde

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
Sigla catalogo
208690
EAN
4015082086909
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
35 g
Certificazione/i
Request filed for UL and CSA
Codice modello
L-G

Attuatore

Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Conico
Dotato di:
Ghiera frontale
Colore della lente
Verde
Tipo di lente
Alta
rotondo

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.