Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, bianco
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
|
| Sigla catalogo |
208692
|
| EAN |
4015082086923
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
L-W
|
| Colore ghiera frontale |
Altri
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Conico
|
| Dotato di: |
anello frontale
|
| Colore della lente |
Bianco
|
| Tipo di lente |
Alta
rotondo |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|