Eaton Moeller® series RMQ16 LED, W2x4,6d, 18-30VDC, 7-12,5mA, giallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Single chip LED
|
| Sigla catalogo |
208724
|
| EAN |
4015082087241
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
17 mm
|
| Altezza prodotto |
5 mm
|
| Larghezza prodotto |
5 mm
|
| Peso prodotto |
0.7 g
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
LEDWB-Y
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Colore |
Giallo
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Classe di efficienza energetica |
Non applicabile
F |
| Consumo energetico |
0,2505 W
|
| Durata elettrica |
100.000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
|
| Diametro attuatore |
0 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Durata nominale media |
100000 hour
|
| Angolo del fascio |
360 °
|
| Flusso luminoso effettivo |
0 lm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale |
12500 mA
|
| Tensione nominale - max |
30 V
|
| Tensione nominale - min |
18 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.12 W
|
| Consumo di energia ponderato in 1.000 ore |
240 kWh
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|