Eaton Moeller® series RMQ16 LED, W2x4,6d, 18-30VDC, 7-12,5mA, verde
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Single chip LED
|
| Sigla catalogo |
208725
|
| EAN |
4015082087258
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
17 mm
|
| Altezza prodotto |
5 mm
|
| Larghezza prodotto |
5 mm
|
| Peso prodotto |
0.7 g
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
LEDWB-G
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Colore |
Verde
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Classe di efficienza energetica |
Non applicabile
F |
| Consumo energetico |
0,2505 W
|
| Durata elettrica |
100,000 h (a 25°C, conforme a EN60064)
|
| Diametro attuatore |
0 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Durata nominale media |
100000 hour
|
| Angolo del fascio |
360 °
|
| Flusso luminoso effettivo |
0 lm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale |
12500 mA
|
| Tensione nominale - max |
30 V
|
| Tensione nominale - min |
18 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.12 W
|
| Consumo di energia ponderato in 1.000 ore |
240 kWh
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|