Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

208727
LEDWB-B

Eaton Moeller® series RMQ16 LED, W2x4.6d, 18-30VDC, 7-12.5mA, azzurro

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Single chip LED
Sigla catalogo
208727
EAN
4015082087272
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
5 mm
Peso prodotto
0.7 g
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
LEDWB-B

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Collegamento con SmartWire-DT
No
Colore
azzurro
Tipo di tensione
DC
Classe di efficienza energetica
Non applicabile
F
Consumo energetico
0,2505 W
Durata elettrica
100.000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Diametro attuatore
0 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Durata nominale media
100000 hour
Angolo del fascio
360 °
Flusso luminoso effettivo
0 lm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale
12500 mA
Tensione nominale - max
30 V
Tensione nominale - min
18 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.12 W
Consumo di energia ponderato in 1.000 ore
240 kWh
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.