Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

209

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Steel, 4", Heavy gauge

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
209
UPC
784564102096
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
2.43 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
1.3 lb
Certifications
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.