Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

20BS
Camaster back stud conversion kit 20A

Eaton Bussmann series prigioniero posteriore Camaster bassa tensione standard britannico, 690V, 20 A, Senza indicatore, accessori fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann prigioniero posteriore Camaster bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
20BS
EAN
5027590467650
UPC
051712832298
Lunghezza/profondità del prodotto
104 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
236 mm
Peso prodotto
43.3 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
Camaster back stud conversion kit 20A

Esporta le caratteristiche del prodotto