Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

20CML
CAMASTER NEUTRAL LINKS (32NL)

Ponticello di collegamento neutro, bassa tensione, 20 A, AC 660 V, BS88/A2, 1,2 x 9 x 56 mm, BS, IEC, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
20CML
EAN
5027590467698
UPC
782634794257
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
7.4 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88-2
IEC
CSA
Codice modello
CAMASTER NEUTRAL LINKS (32NL)

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.