Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

20D16
FUSE-D1 20A T GL/GG 500VAC E16

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, Time-delay, 500V, 20A, 50 kAIC, Non Indicating, fuse, Class C gL/gG, Time delay, Holder, Blue, Ceramic body

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
20D16
EAN
5027590467728
UPC
051712832311
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
13 mm
Product Width
13 mm
Product Weight
14.6 g
Compliances
GoST-R
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D1 20A T GL/GG 500VAC E16

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Accessory/spare part type
20GD16 Blue screw cap gauge piece
Suitable for
E16/DI Fuse base

Dati elettrici

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Voltage rating
500 V

Caratteristiche prodotto

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DI
Fuse type
D16 - Time delay

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.