Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

20D27R
FUSE-D2 20A F GR 500VAC E27

Eaton Bussmann series fusibile D a bassa tensione, Tipo ultrarapido, 500V, 20 A, Senza indicatore, Fusibile, Classe gR, Ritardato, azzurro, Corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
20D27R
EAN
5027590467780
UPC
051712832359
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
30.12 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE-D2 20A F GR 500VAC E27

Compatible fuse base and gauge piece

Tipo di accessorio/parte di ricambio
20GD27 calibratore con tappo a vite blu
Adatto per
Portafusibile E27/DII
TFD27 Portafusibili fissaggio a vite
SFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN
TFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
20A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)
Tensione nominale
500V

Product specifications

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DII
Tipo di fusibile
D27R - Ultra-rapido

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.