Eaton Bussmann series Fusibili "british standard" e extra-rapidi, 20A, Nessuno, Fusibile
| Nome prodotto |
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
20FC
|
| EAN |
5027590467810
|
| UPC |
051712831086
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
76 mm
|
| Peso prodotto |
7.4 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Capacità di interruzione nominale |
90 kA
|
| Forma del fusibile |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|