Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

20LCTF

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 9 x 27 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
20LCTF
EAN
5027590467964
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
84 mm
Peso prodotto
5.25 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
20A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
240 V
Tensione nominale CC
150 V
Dimensioni di fissaggio
Altro
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
…160
Perdite di potenza (W)
4 W
Forma del fusibile
Cilindrico
Pre arc (I2T)
25
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym, 50 kA DC a 150 Vdc
Dimensioni struttura
Altro
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
240 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
LCTF
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto