Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

20TH1000

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 690 Vac, 500 Vdc, 20 A, Senza indicatore, Fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
20TH1000
EAN
5027590036917
UPC
051712832526
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
198 g
Conformità
Fabbrica del contatto

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
5.6 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto