Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore di minima tensione, 115 V, istantaneo, 1HP, 2x(1-2,5) mm²
| Nome prodotto |
Eaton Undervoltage release
|
| Sigla catalogo |
212049
|
| EAN |
4015082120498
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.105 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Note catalogo |
15VAC
|
| Codice modello |
FAZ-XUA(115VAC)
|
| Utilizzato con |
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sganciatore di minima tensione
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Carcassa |
Passo modulare: 45 mm
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz / 60 Hz
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN IEC/EN 60715
|
| Dispositivi supplementari richiesti |
Bobina minima tensione
|
| Protezione morsetti |
Protezione contro contatti accidentali secondo IEC 536
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a doppia funzione
|
| Soglia di apertura |
0,5 x Un
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Larghezza di montaggio |
1
|
| Larghezza custodia |
80 mm
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
1
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Funzioni |
Bobina minima tensione
|
| Soglia di chiusura |
0,8 x Un
|
| Installazione dispositivo |
Interruttore magnetotermico (MCB)
|
| Tipo |
|
| Ampiezza supporto |
17,5 mm (1 unità di spazio)
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
115 V
|
| Capacità morsetti (cavo) |
1 mm² - 2,5 mm² (2x)
|
| Capacità morsetti (filo pieno) |
1 mm² - 2,5 mm² (2x)
|