Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

212061
AZ-XAA(12-60VAC)

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore a lancio di corrente, fino a 125 A, 12-60 V, 1 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Shunt trip
Sigla catalogo
212061
EAN
4015082120610
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
39.1 mm
Peso prodotto
0.159 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AZ-XAA(12-60VAC)

Gamma

Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Tipo di accessorio/parte di ricambio
sganciatore a lancio di corrente

Dati tecnici - elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
60 V
Fusibile di backup consentito
autoprotetto
Tipo di tensione
AC/CC
Corrente di spunto in AC
38 A
Corrente di spunto in DC
34 A
Tempo di intervento, AC
2.1 ms
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 VAC
Campo di tensione
12 V AC - 60 V AC
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz

Dati tecnici - meccanici

Grado di protezione
IP40
Capacità morsetti (cavo)
1 mm² - 25 mm² (1x)
1 mm² - 4 mm² (2x)
Capacità morsetti (filo pieno)
1 mm² - 4 mm² (2x)
1 mm² - 25 mm² (1x)
Protezione morsetti
Protezione contro contatti accidentali secondo IEC 536
Tipo di morsetto
Morsetti a doppia funzione
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Ampiezza supporto
17,5 mm (1 unità di spazio)
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Larghezza di montaggio
1
Installazione dispositivo
Interruttore magnetotermico (MCB)
Fattore di utilizzo
2 ms
Larghezza custodia
90 mm
Durata meccanica
4000 operazioni
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
1
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
IP20 (interruttore)
Utilizzato con
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Dispositivi supplementari richiesti
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Funzioni
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.