Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

212067
AZ-XHI11

Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, per AZ, 1NA+1NC, 0,5HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
212067
EAN
4015082120672
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
8.8 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CSA Certified
UL Listed
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
AZ-XHI11

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Interruttori di tipo AZ
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatti ausiliari
Grado di protezione
IP40
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715
Dispositivi supplementari richiesti
Contatto ausiliario
Fusibile di backup consentito - max
6 A gL
Protezione morsetti
Protezione contro contatti accidentali secondo IEC 536
Tipo di morsetto
Morsetti a doppia funzione
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
0.5
Larghezza custodia
90 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
2
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 VAC
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Contatto ausiliario
Funzione contatti
1 N/A + 1 N/C
Installazione dispositivo
universale
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Caratteristiche speciali
IP20 (interruttore)
Ampiezza supporto
8,8 mm (0,5 unità di spazio)
Durata meccanica
6000 operazioni
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Corrente di commutazione nominale
3 A
Tensione nominale (V/mA) - min
24
Corrente nominale di esercizio
2 A (400 V AC-13)
4 A (60 V DC-13)
2 A (110 V DC-13)
4 A (230 V DC-11)
6 A (230 V AC-11)
0.5 A (230 V DC-13)
6 A (250 V AC-13)
Capacità morsetti (cavo)
1 mm² - 4 mm² (2x)
1 mm² - 25 mm² (1x)
Capacità morsetti (filo pieno)
1 mm² - 25 mm² (1x)
1 mm² - 4 mm² (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.