Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

212116
FAZ-XK25

Accessorio per quadro di distribuzione Eaton, Morsetto di ampliamento, 25 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
212116
EAN
4015082121167
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FAZ-XK25

Caratteristiche prodotto

Larghezza morsetto
8.5 mm
Spessore busbar - max
7.3 mm
Spessore busbar - min
0 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
8.5 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
0 mm
Sez. del condutt. - max
25 mm²
Corrente nominale di esercizio (le)- max
100 A
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento di conduttore di nastro
Altro
Corrente nominale di esercizio
100 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.