Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto di ampliamento, 35 qmm
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
212119
|
| EAN |
4015082121198
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
29 mm
|
| Larghezza prodotto |
19 mm
|
| Peso prodotto |
0.025 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
FAZ-XK35
|
| Sez. del condutt. - max |
35 mm²
|
| Adatto per |
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento di conduttore di nastro Altro Collegamento conduttore rotondo |
| Corrente nominale di esercizio |
0 A
|