Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sbarra di collegamento in rame, 12x10x1500mm, zincato
| Nome prodotto |
Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
215269
|
| EAN |
4015082152697
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1500 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
12 mm
|
| Peso prodotto |
1.61 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CU12X10
|
| Funzioni |
Sbarra collettrice piatta
Custodia preparata Sistema per sbarre piatte |
| Caratteristiche speciali |
Sbarre piatte in Cu
|
| Utilizzato con |
Accessori generali per il quadro elettrico
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando sistema 60-mm Sistema per sbarre piatte |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarre piatte in rame
|
| Modello |
Piatto
|
| Corrente nominale |
240 A
|
| Tipo |
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
240 A
|
| Materiale |
Rame, zincato
|
| Finitura superficie |
zincato
|
| Protezione superficiale |
zincato
|
| Unità |
Sistema modulare
|