Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

215453
MFV25-6

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Tappi per aperture inutilizzate in MFD... guarnizioni multiple, ingresso cavi M25

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - accessorio pressacavo
Sigla catalogo
215453
EAN
4015082154530
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
5 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MFV25-6

Caratteristiche prodotto

Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Materiale
Poliammide
Diametro esterno cavo
6 mm
Colore
Rosso
Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: -25 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C
Adatto per
Metrico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Tappi di chiusura
Gestione del cablaggio
Adatto per dimensione nominale filettatura in pollici NPT/filettatura tubo gas
Altro
Adatto per filettatura nominale (PG)
25 mm
Tipo di ingresso cavi
M25

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.