Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Tappi per aperture inutilizzate in MFD... guarnizioni multiple, ingresso cavi M32
| Nome prodotto |
Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
215454
|
| EAN |
4015082154547
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
5 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
5 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
MFV32-7
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Materiale |
Poliammide
|
| Diametro esterno cavo |
7 mm
|
| Colore |
Rosso
|
| Resistenza alla temperatura |
Resistente a temperatura: -25 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C
|
| Adatto per |
Metrico
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Tappi di chiusura
Gestione del cablaggio |
| Adatto per dimensione nominale filettatura in pollici NPT/filettatura tubo gas |
Altro
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) |
32 mm
|
| Tipo di ingresso cavi |
M32
|