Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

215637
EVG-1PHAS/12MODUL

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. Sarra di fase, 1 fasi, 10qmm, connettore a forcella, 12SU

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
215637
EAN
4015082156374
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
0.051 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
EVG-1PHAS/12MODUL

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
EVG
Sbarra di collegamento
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Tipo di collegamento elettrico
forca
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
12
Numero di poli
Polo singolo
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
12
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
500 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
12 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.