Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

215638
Codice del modello: EVG-1PHAS/6MODUL

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. Sbarre di collegamento EV 1Ph, 6 HP, 63 A per PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
215638
EAN
9010238140356
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.021 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
EVG-1PHAS/6MODUL

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
EVG
Sbarra di collegamento
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
Isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
6
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
6
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
500 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
6 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.