Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. Sarra di fase, bifase, 10qmm, connettore a forcella, 12SU
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
| Sigla catalogo |
215641
|
| EAN |
9010238140332
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
210 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.062 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
EVG-2PHAS/12MODUL
|
| Utilizzato con |
EVG
Sbarra di collegamento |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Isolato
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri Sbarra per interruttore magnetotermico |
| Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
6
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
12
|
| Numero di fasi |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
500 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
6 dispositivi
|