Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

215642
EVG-2PHAS/6MODUL

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 2Ph., 6HP, 63A per PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
215642
EAN
4015082156428
Lunghezza/profondità del prodotto
104 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
0.025 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
EVG-2PHAS/6MODUL

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
EVG
Sbarra di collegamento
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Tipo di collegamento elettrico
forca
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
3
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
6
Numero di fasi
2
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
500 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
3 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.