Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. Sbarre di collegamento EV 3Ph, 9 HP, 63 A per PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
| Sigla catalogo |
215645
|
| EAN |
9010238140318
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.063 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
EVG-3PHAS/9MODUL
|
| Utilizzato con |
PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
Sbarra di collegamento EVG |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
isolato
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz. Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico |
| Tipo di collegamento elettrico |
forca
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
9
|
| Numero di fasi |
3
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
500 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
3 dispositivi
|