Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 1Ph., 13HP, per unità di contatto ausiliario
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
| Sigla catalogo |
215656
|
| EAN |
9010238140295
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
228 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
4 mm
|
| Peso prodotto |
0.041 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EVG-1PHAS/9MODUL/HI
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Isolato
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz. Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri |
| Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
18
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
9
|
| Numero di fasi |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
500 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
Dispositivi con interruttore ausiliario
Dispositivi con sbarra di N 9 dispositivi |