Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

215658
EVG-3PHAS/12MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 3Ph., 13,5HP, per unità di contatto ausiliario

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
215658
EAN
9010238140271
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
6 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-3PHAS/12MODUL/HI

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
EVG
Sbarra di collegamento
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
Isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
0
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
12
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
500 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
Dispositivi con interruttore ausiliario
4 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.