Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

215659
Codice del modello: EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 3Ph., 4+5HP, per unità FI-/LS combinata con 4 p-FI

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
215659
EAN
9010238140264
Lunghezza/profondità del prodotto
157 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.062 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sbarra di collegamento
EVG
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttori automatici di potenza/corrente differenziale
Sbarra per interruttore magnetotermico
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
2
Numero di poli
Quattro poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
5
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
500 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.