Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216374
M22-A

Eaton Moeller® series adattatore M22

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Adattatore di montaggio M22
Sigla catalogo
216374
EAN
4015082163747
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
41 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
Codice modello
M22-A

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Sì

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Tipo
Morsetto di fissaggio (fissaggio frontale) per 3 elementi di contatto/LED

Esporta le caratteristiche del prodotto