Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216387
M22-CKC01

Eaton Moeller® series elemento di contatto M22, a molla, Fissaggio alla base, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto
Sigla catalogo
216387
EAN
4015082163877
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
UL
UL File No.: E29184
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
M22-CKC01

Attuatore

Forza di attuazione - max
5 N
Corsa della manopola
5.7 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
Forza per apertura positiva - min
15 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 115 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 42 V
1.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 500 V
0.1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
1.2 A

Features & functions

Colore
Rosso
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
1.600.000 operazioni (a 230 V, 0,5 A)
1.000.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 1 A)
700.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
1.200.000 operazioni (a 12 V, DC-13, 2,8 A)
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Modello
Montaggio frontale
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Contatto singolo
Fissaggio in custodia
a molla
Metodo di montaggio
Carrello

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Protezione da cortocircuito
PKZM0-10/FAZ-B6/1,Cont., Dispos. di protez. da corto circuito mass.,Senza fusib.
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
0,5 - 1,5 mm²
Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto