Tappo di chiusura Eaton Moeller® series M22, grigio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Tappo di chiusura M22
|
| Sigla catalogo |
216388
|
| EAN |
4015082163884
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.006 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
M22-B
|
| Funzioni |
Per chiudere le posizioni di montaggio ricambi
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Materiale |
Plastica
|
| Numero RAL |
7035
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
NEMA 3R IP69K IP66 NEMA 13 IP67 NEMA 4x |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA Altro
IP67/IP69 |
| Diametro di apertura |
22 mm
|