Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216391

Eaton Moeller® series tappo di chiusura M22, nero, confezione grande

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Tappo di chiusura M22
Sigla catalogo
216391
EAN
4015082163914
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22S-B-GVP

Attuatore

Tipo di lente
rotondo
Materiale
Plastica

Informazioni generali

Diametro di apertura
22 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.