Eaton Moeller® series pulsante doppio M22, Accessori
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Porta-targhette supplementari per pulsanti M22
|
| Sigla catalogo |
216394
|
| EAN |
4015082163945
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
4 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Note catalogo |
Senza targhetta
|
| Codice modello |
M22S-STDD-X
|
| Progettazione |
rotondo
|
| Numero RAL |
9005
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Accessori |
Senza targhetta
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Diametro di apertura |
22 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
Pulsante doppio
|