Eaton Moeller® series - Capsula protettiva per pulsante doppio M22
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Membrana di protezione M22
|
| Sigla catalogo |
216396
|
| EAN |
4015082163969
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33 mm
|
| Altezza prodotto |
23 mm
|
| Larghezza prodotto |
58 mm
|
| Peso prodotto |
0.008 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
M22-T-DD
|
| Caratteristiche |
Trasparente
|
| Materiale |
silicone
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 13
NEMA 12 NEMA 3R NEMA 4x |
| Modello |
Altro
|
| Utilizzato con |
Pulsanti doppi
|