Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216397
M22-PL-PV

Eaton Moeller® series copertura sigillabile M22

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Calotta piombabile M22
Sigla catalogo
216397
EAN
4015082163976
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
56 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
0.025 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-PL-PV

Attuatore

Dotato di:
Griglia 30 x 50 mm (fori chiudibili con tappi M22(S)-B)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto