Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216398
M22-TC

Eaton Moeller® series clip telescopica M22

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Clip telescopica M22
Sigla catalogo
216398
EAN
4015082163983
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.031 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
Codice modello
M22-TC

Attuatore

Dotato di:
Adattatore di centraggio
Funzioni
Per il livellamento della profondità di montaggio dei dispositivi di montaggio posteriori in scatole CI, e in armadi con profondità di montaggio di 115 - 155 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessorio
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto