Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216402
M22-MS

Eaton Moeller® series strumento di montaggio M22

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Attrezzo di montaggio M22
Sigla catalogo
216402
EAN
4015082164027
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-MS

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Informazioni generali

Modello
chiave di montaggio
Utilizzato con
Anello filettato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.