Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216403
M22-LG

Eaton Moeller® series utensile per estrazione lampade M22

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Utensile per estrazione lampade M22
Sigla catalogo
216403
EAN
4015082164034
Lunghezza/profondità del prodotto
48 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-LG

Attuatore

Dotato di:
Spia compatta M22-LC(H)…

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Informazioni generali

Modello
Estrattore per lampade

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.