Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216408
M22S-R30

Eaton Moeller® series kit di anelli di riduzione M22

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Kit di anelli di riduzione M22
Sigla catalogo
216408
EAN
4015082164089
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Note catalogo
Composto da un anello riduttore e un controdado
Codice modello
M22S-R30

Attuatore

Colore ghiera frontale
Nero

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessorio
Grado di protezione
IP66
IP69K
IP67

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.