Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216416
M22-ES-MS1

Eaton Moeller® series M22 Chiave, MS1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Serratura a combinazione singola M22
Sigla catalogo
216416
EAN
4015082164164
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-ES-MS1

Attuatore

Meccanismo di blocco
MS1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parte di ricambio
Grado di protezione
Nessuno
Tipo
Chiave di ricambio per l'interruttore manuale AUTO-OFF/RESET
Utilizzato con
RAMO e RASP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.