Eaton Moeller® series M22 Chiave, MS2-20, in base ai dati
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Serratura a combinazione singola M22
|
| Sigla catalogo |
216417
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
3 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
M22-ES-MS*
|
| Meccanismo di blocco |
MS2 - M20
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Parte di ricambio
|
| Grado di protezione |
Nessuno
|