Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216435
Codice del modello: M22-XDP-S

Eaton Moeller® series M22 capsula, fungo nero, senza scritta

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Capsula per pulsante M22
Sigla catalogo
216435
EAN
4015082164355
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
Con marchio CE
Bureau Veritas
GoST-R
Certificazione/i
CCC Marked
CSA Certified
Certificato Lloyd's Register
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-XDP-S

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
M22(S)-D(R)P-…
Tipo
Capsula per pulsante
Categoria prodotto
Accessori
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Tipo di costruzione
Piatto
Colore pulsante
Nero
Attuatore
Attuatore a fungo
Collegamento con SmartWire-DT
No
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro esterno
22.5 mm
Diametro programma
22 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Colore
Nero
Forma
rotondo
Lingua
Altri
Iscrizione
Nessuno
Tipo di iscrizione
Senza scritte
Stampa
Altro
Simboli ISO stampati
Nessuna
Adatto per
Pulsante attuatore a fungo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.