Serie Eaton Moeller targhetta M22, spegnimento di emergenza, giallo, D=90mm, 4 lingue, DE, EN, ES, PT
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
|
| Sigla catalogo |
216466
|
| EAN |
4015082164669
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
1 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.008 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
DNV GL LR |
| Codice modello |
M22-XAK2
|
| Iscrizione |
ARRESTO D'EMERGENZA (4 lingue)
|
| Tipo di iscrizione |
Testo
|
| Lingua |
più
|
| Numero RAL |
1004
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Dimensione |
90 x 90 mm
|