Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216468
M22-XAK4

Serie Eaton Moeller targhetta M22, spegnimento di emergenza, giallo, D=90mm, 4 lingue, DE, SV, FI, DA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
Sigla catalogo
216468
EAN
4015082164683
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-XAK4

Actuator

Iscrizione
ARRESTO D'EMERGENZA (4 lingue)
Tipo di iscrizione
Testo
Lingua
più
Numero RAL
1004

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Grado di protezione
IP66
Categoria prodotto
Accessori
Dimensione
90 x 90 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto