Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216471
M22-XZK-D99

Serie Eaton Moeller targhetta M22, spegnimento di emergenza, giallo, AxP = 50x33 mm, NOT-AUS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
Sigla catalogo
216471
EAN
4015082164713
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
33 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-XZK-D99

Attuatore

Iscrizione
" NOT-AUS "
Tipo di iscrizione
Testo
Lingua
Tedesco
Numero RAL
1004

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
Categoria prodotto
Accessori
Dimensione
33 x 50 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto