Eaton Moeller® series targhetta M22, spegnimento di emergenza, giallo, AxP = 50x33 mm, arret d urgence
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
|
| Sigla catalogo |
216473
|
| EAN |
4015082164737
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
1 mm
|
| Larghezza prodotto |
33 mm
|
| Peso prodotto |
0.002 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
DNV GL LR |
| Codice modello |
M22-XZK-F99
|
| Iscrizione |
" ARRET D'URGENCE "
|
| Tipo di iscrizione |
dicitura
|
| Lingua |
Francese
|
| Numero RAL |
1004
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Dimensione |
33 x 50 mm
|