Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216486
M22S-ST-X93

Eaton Moeller® series supporto M22, etichetta +, I 0 II

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Porta-targhette supplementari per pulsanti M22
Sigla catalogo
216486
EAN
4015082164867
Lunghezza/profondità del prodotto
4 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Note catalogo
Completo
Codice modello
M22S-ST-X93

Attuatore

Progettazione
rotondo
Iscrizione
I 0 II
Numero RAL
9005

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
Diametro di apertura
22 mm
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto