Eaton Moeller® series complessivo elementi di contatto con morsetti a vite e adattatori di fissaggio M22, 1 NC M22-AK01
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto e adattatore di fissaggio assemblati
|
| Sigla catalogo |
216503
|
| EAN |
4015082165031
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.014 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CSA CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CE IEC 60947-5-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 |
| Note catalogo |
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
|
| Codice modello |
M22-AK01
|
| Forza di attuazione - max |
5 N
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA) |
| Forza per apertura positiva - min |
15 N
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 115 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
700.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
1.600.000 operazioni (a 230 V, 0,5 A) 1.200.000 operazioni (a 12 V, DC-13, 2,8 A) 1.000.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 1 A) |
| Durata meccanica |
5.000.000 operazioni
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tipo connessione |
Montaggio anteriore
Morsetto a vite |
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Protezione da cortocircuito |
PKZM0-10/FAZ-B6/1,Cont., Dispos. di protez. da corto circuito mass.,Senza fusib.
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
0,5 - 2,5 mm²
|